Publique sus productos
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
    Raypak

    Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater

    Traducido por Google,
    Diseñado para perdurar. Rendimiento confiable.

    Diseñado para satisfacer las demandas actuales de agua caliente comercial, Torin™ ofrece alta eficiencia y sostenibilidad.
    rendimiento y funcionamiento fiable en climas fríos, junto con un diseño que ahorra espacio, muy adecuado.
    para salas de máquinas pequeñas y aplicaciones de modernización. Como la única solución en su clase que ha demostrado proporcionar calor
    agua a temperaturas ambiente más bajas, TorinTM brinda a las empresas la confianza de que sus necesidades de agua caliente serán
    Nos reunimos allí donde la fiabilidad es más importante.

    Beneficios clave

    • Funciona en condiciones extremas: opera de manera eficiente a temperaturas ambiente tan bajas como -25 °C (-13 °F).
    • Alcanza un COP de hasta 4,5, reduciendo significativamente los costes energéticos.
    • Certificación Energy Star® para el cumplimiento de normativas y la obtención de reembolsos.
    • Su diseño compacto ofrece una huella líder en el mercado, siendo en promedio un 36 % más pequeña que la de sus principales competidores. (Basado en la huella total de la unidad en comparación con el promedio de modelos similares utilizando las especificaciones publicadas).
    • Interfaz táctil Sky-35 para una configuración y monitorización sencillas. Simplifica el funcionamiento para instaladores y operadores de instalaciones.
    • Preparado para uso interior y exterior, con opciones de tuberías de paso simple o múltiple para adaptarse a una amplia gama de diseños de sistemas.
    • Conecte en cascada hasta 16 unidades para mayor redundancia y capacidad.
    • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, este sistema proporciona agua caliente sanitaria y calefacción de forma fiable.

    Aplicaciones ideales

    • Hoteles y hostelería: alta demanda
    • Escuelas y universidades - En todo el campus
    • Edificios gubernamentales y de oficinas: enfoque en la energía
    • Viviendas multifamiliares: listas para la rehabilitación.
    Especificaciones
    • Raypak Model — RMHPHDA068VD000

      • Electrical Input:
        • Voltage/Phase: 480V / 3 Phase / 60Hz
        • Full Load: 25A
        • MCA: 33.5A
        • Overcurrent protection device size: 40A
        • Refrigerant: R454b
        • Heating Capacity: 68,000 BTU/hr*
        • Power Input: 4.9 kW
        • COP*: 4.5
        • Noise Level: 75 dBa @ 10ft
        • Rated Load Amps @ DOE Conditions: 8.5A
      • Technical Data:
        • Compressor — Type: Inverter | Number Per Unit: 1 | FLA: 25 | Pole/RPM: 6P/7200
        • Fan — Type: Axial | Number Per Unit: 1 | FLA: 2.5 | Pole/RPM: 2/1100 | Air Flow: 6000 CFM
        • Max Static Pressure for Ducting: 0.15" W.C.
        • Heat Exchanger (Water Side):
        • Type of Water Tube: Double Wall - 316L Stainless Steel
        • Design: Counter Flow Brazed Plate
        • Flow Rate Excl. By Pass: 5–15 gpm
        • Max Outlet Water Temp: 150°F
        • Design Pressure Drop: 4.5 PSI
        • Max Operating Pressure**: 65 PSI
      • General Information:
        • Water Connections: 1" Copper
        • Drain: 1 1/4 socket connection
        • Defrost: Hot Gas Injection
        • Cabinet Construction: 18 Gauge painted commercial steel outdoor specs
        • Approx. Shipping Weight: (not shown in this column — value cut off in screenshot)
        • Size L x W x H: 40" x 40" x 42"

      Raypak Model — RMHPHDA120VD000

      • Electrical Input:
        • Voltage/Phase: 480V / 3 Phase / 60Hz
        • Full Load: 34A
        • MCA: 44.8A
        • Overcurrent protection device size: 50A
        • Refrigerant: R454b
        • Heating Capacity: 120,000 BTU/hr*
        • Power Input: 9.8 kW
        • COP*: 4.5
        • Noise Level: 75 dBa @ 10ft
        • Rated Load Amps @ DOE Conditions: 12.5A
      • Technical Data:
        • Compressor — Type: Inverter | Number Per Unit: 1 | FLA: 34 | Pole/RPM: 6P/7200
        • Fan — Type: Axial | Number Per Unit: 1 | FLA: 2.5 | Pole/RPM: 2/1100 | Air Flow: 6000 CFM
        • Max Static Pressure for Ducting: 0.15" W.C.
        • Heat Exchanger (Water Side):
        • Type of Water Tube: Double Wall - 316L Stainless Steel
        • Design: Counter Flow Brazed Plate
        • Flow Rate Excl. By Pass: 5–20 gpm
        • Max Outlet Water Temp: 150°F
        • Design Pressure Drop: 2.5 PSI
        • Max Operating Pressure**: 65 PSI
      • General Information:
        • Water Connections: 1" Copper
        • Drain: 1 1/4 socket connection
        • Defrost: Hot Gas Injection
        • Cabinet Construction: 18 Gauge painted commercial steel outdoor specs
        • Approx. Shipping Weight: 483 lbs
        • Size L x W x H: 40" x 40" x 58"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatorin-commercial-air-to-water-heat-pump-water-heater
    • Familia de productoCommercial Water Heating
    • Grupo de productosAir To Water Heat Pump Water Heater
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38.75
    • Ancho (pulgadas)23.06
    • Profundidad (pulgadas)49.25
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)500
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters