Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Triton Water Heater, 130-400
Raypak

Triton Water Heater, 130-400

Traducido por Google,

EL CALENTADOR DE AGUA A GAS DE ALTA EFICIENCIA MÁS INTELIGENTE

El nuevo Raypak® Triton™ es la mejor solución de calentador de agua según las especificaciones para cualquier aplicación. Con la tecnología de monitoreo inteligente incorporada y el sistema de detección y prevención de fugas más preciso de la industria, los clientes comerciales ahora pueden administrar y prevenir los problemas del calentador de agua antes de que ocurran.

Componentes clave

El sistema inteligente de detección de fugas LeakSense™ proporciona notificaciones en tiempo real que evitan fallas catastróficas.

El sistema integral de detección y prevención de fugas LeakGuard™ con válvula de cierre automático patentada limita las fugas a no más de 24 onzas de agua.

La tecnología de monitoreo inteligente EcoNet ® con tecnología WiFi integrada exclusiva brinda actualizaciones y alertas de rendimiento a través de un dispositivo móvil y una pantalla LCD a todo color.

Alertas de servicio y diagnóstico inteligente El autocontrol continuo de los componentes más vitales de Triton detecta y alerta de posibles problemas.

Conectividad BMS integrada a través de BACnet (MS/TP) El puerto BACnet integrado se conecta fácilmente a los sistemas de gestión de edificios (BMS).

Ánodos de potencia avanzados Los ánodos de potencia sin sacrificio y autoajustables proporcionan un control sistemático del estado del ánodo y la vida útil restante en la pantalla LCD a todo color de la unidad.

Intercambiador de calor de triple paso (disponible solo en Triton Heavy Duty)

Variedad de opciones de ventilación flexibles, incluida la ventilación flexible InnoFlue ® Ideal para instalaciones nuevas y de reemplazo con una selección de las opciones de ventilación más flexibles, incluidos los materiales de polipropileno, PVC, CPVC, InnoFlue y ABS; Configuraciones de potencia directa y ventilación de potencia y diámetros de 2, 3, 4 y 6 pulgadas.

Especificaciones
    • 80 and 100-Gallon Capacities 
    • 130,000-399,900 BTU/h 
    • Sealed Combustion System 
    • Up to 98% Thermal Efficiency 
    • Ultra Low NOx 
    • Porcelain Coated Tank Lining and Heat Exchanger 
    • Natural and LP Gas
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTriton-Water-Heater_130-400
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • ETIM CodeEC010868
  • ETIM NameGas-fired water heater
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos