Publique sus productos
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
    Record

    Swing Door Operator DFA 127

    Traducido por Google,

    El operador automático de puertas batientes record DFA 127 se puede utilizar como base para una amplia variedad de aplicaciones de puertas batientes gracias a su avanzado microprocesador programable y su diseño compacto. Además, su funcionamiento es casi silencioso, lo que lo hace adicionalmente adecuado en entornos más silenciosos. La versatilidad de este operador de puertas automáticas significa que también se puede utilizar como sistema de control para proporcionar protección contra incendios y humos, se puede ampliar con una función maestro-esclavo que facilita la superposición de dos hojas de puerta, se puede utilizar como un operador de bajo consumo y como un La opción inversa permite que las puertas se abran de forma segura y fiable, incluso sin suministro eléctrico.

    El operador automático de puerta batiente record DFA 127 también está disponible con un operador en la cabeza donde se requiere un aspecto particularmente aerodinámico y elegante.

    Especificaciones
    • The record DFA 127 automatic swing door operator has been designed to close without electrical power. It can be easily opened by hand and closes using the energy stored in the spring, with the motion damped by the motor acting as a generator. If the door operator is connected to the mains power, the opening and closing movements will be assisted by the motor.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDFA127_SwingDoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)124
    • Ancho (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors