Publique sus productos
Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White
Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White

    Traducido por Google,
    Perfecto para aplicaciones de fácil cambio y reacondicionamiento, el baño acrílico base está fabricado con acrílico de grado sanitario y utiliza un soporte de refuerzo de acero en el borde del baño. Un baño asequible y confiable, Base es la opción fácil para constructores y plomeros que buscan una solución sin complicaciones.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1792824
    • Familia de productoBase
    • Grupo de productosBase
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-31
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)715
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)16.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía