Publique sus productos
Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel
Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel
Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel
Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel
Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel
    Reece

    Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel

    Traducido por Google,
    La gama de toalleros calefactables individuales Mizu Bloc facilita la creación de un baño acogedor. El toallero calefactable individual Mizu Bloc combina un diseño estilizado con líneas rectas para lograr un estilo sofisticado. Con la posibilidad de conectar hasta 5 toalleros individuales a un solo transformador, simplemente elija la cantidad que necesite. Cada toallero viene con cableado fijo para una apariencia limpia y minimalista. Fabricados en acero inoxidable 304 de alta resistencia, son perfectos para el uso diario. Con una amplia gama de grifería, duchas y accesorios a juego, Mizu se adapta a cualquier baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2007466
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de productosBloc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)627
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia