Publique sus productos
Milli Marq Edit Robe Hook Chrome
Milli Marq Edit Robe Hook Chrome
    Reece

    Milli Marq Edit Robe Hook Chrome

    Traducido por Google,
    Realza cualquier baño con el estilo industrial y atrevido de Milli Marq. Sus texturas ornamentadas y naturales combinan a la perfección con la grifería Milli Etch. Los ganchos para bata Milli Etch se pueden instalar tanto en vertical como en horizontal. Disponibles en cinco acabados de color exclusivos de Milli: cromo, negro mate, oro cepillado, bronce cepillado, gris plomo cepillado y níquel cepillado, te ofrecen la libertad de crear combinaciones únicas con toda la gama de grifería y accesorios de Milli.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia21894
    • Familia de productoMilli
    • Grupo de productosMarq Edit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)73
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía