Kado Lux 600mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 2 Drawers Centre Bowl (No Basin)
Traducido por Google,
La colección de tocadores Kado Lux, que realza el diseño clásico mediante materiales tradicionales y detalles finamente elaborados, combina a la perfección forma y función. Disponible en configuraciones con puertas o cajones, la colección de tocadores suspendidos Kado Lux equilibra un diseño atemporal de estilo Shaker con detalles sutiles o llamativos a su elección. Kado Lux se puede personalizar con una cuidada selección de tiradores, acabados de armario y opciones de encimera disponibles en 12 mm, 20 mm, 50 mm y 90 mm.