Publique sus productos
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
    Reece

    Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)

    Traducido por Google,
    El diseño simple y sin esfuerzo está en el corazón de la gama Kado Lux. El tocador de montaje en el piso Kado Lux de 900 mm es una versión moderna de los gabinetes tradicionales de estilo shaker. Al proporcionar un amplio espacio de almacenamiento con una configuración de todos los cajones y acabados de mango personalizables para adaptarse a su grifería, la amplia gama de opciones de tamaño permite una personalización completa.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2306178
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía