Publique sus productos
Posh Domaine 600mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Cherry Pie Top (no basin)
Posh Domaine 600mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Cherry Pie Top (no basin)
Posh Domaine 600mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Cherry Pie Top (no basin)
    Reece

    Posh Domaine 600mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Cherry Pie Top (no basin)

    Traducido por Google,
    La gama Domaine Vanity combina un gran diseño con una personalización asequible. Refleje su propio estilo personal con una combinación infinita de tamaños, acabados y opciones de mesas de trabajo. Con una combinación de puerta y cajón de aspecto moderno, el tocador Posh Domaine convencional de 600 mm montado en el piso cuenta con una cubierta de superficie sólida Cherry Pie y un interior blanco fresco.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2350527
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosDomaine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)500
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía