Publique sus productos
Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top

    Traducido por Google,
    La gama Domaine Vanity combina un gran diseño con una personalización asequible. Refleje su propio estilo personal con una combinación infinita de tamaños, acabados y opciones de mesas de trabajo. Con un diseño limpio de dos cajones para un almacenamiento máximo, el tocador de pared de 1200 mm Posh Domaine All-Drawer Twin de 1200 mm cuenta con una cubierta de cerámica con un solo lavabo integrado y un interior blanco fresco.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2350672
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosDomaine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)1210
    • Profundidad (mm)465
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía