Publique sus productos
Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top

    Traducido por Google,
    La gama Domaine Vanity combina un gran diseño con una personalización asequible. Refleje su propio estilo personal con una combinación infinita de tamaños, acabados y opciones de mesas de trabajo. Con un diseño limpio de doble cajón para un almacenamiento máximo, el tocador de pared de 1500 mm Posh Domaine All-Drawer Twin de 1500 mm cuenta con una cubierta de cerámica con lavabos dobles integrados y un interior blanco fresco.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2350686
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosDomaine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)1520
    • Profundidad (mm)465
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia