Publique sus productos
Posh Domaine 1200mm Ensuite Wall Hung Vanity Unit Single Bowl Cherry Pie Top (no basin)
Posh Domaine 1200mm Ensuite Wall Hung Vanity Unit Single Bowl Cherry Pie Top (no basin)
Posh Domaine 1200mm Ensuite Wall Hung Vanity Unit Single Bowl Cherry Pie Top (no basin)
    Reece

    Posh Domaine 1200mm Ensuite Wall Hung Vanity Unit Single Bowl Cherry Pie Top (no basin)

    Traducido por Google,
    La gama Domaine Vanity combina un gran diseño con una personalización asequible. Refleje su propio estilo personal con una combinación infinita de tamaños, acabados y opciones de mesas de trabajo. Con una combinación de puerta y cajón de profundidad estrecha, el tocador de pared Posh Domaine Ensuite de 1200 mm cuenta con una cubierta de superficie sólida Cherry Pie, un interior blanco fresco y tiene capacidad para un solo lavabo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2350774
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosDomaine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)570
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)345
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía