Publique sus productos
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
    Reece

    Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie

    Traducido por Google,
    Llevando la esencia de un hotel de lujo a su baño, Kado crea sin esfuerzo el mejor espacio para la relajación. Definido por la simplicidad contemporánea, el tocador colgante de pared Kado Lux All Door de 1800 mm con doble tazón y tapa Cherry Pie ofrece una mayor personalización con un estante interno ajustable y una amplia gama de acabados de manijas y opciones de tamaño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2351502
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia