Publique sus productos
Posh Bristol MK2 600mm Vanity Unit with Kick Centre Bowl 2 Door 3 Taphole White
Posh Bristol MK2 600mm Vanity Unit with Kick Centre Bowl 2 Door 3 Taphole White
Posh Bristol MK2 600mm Vanity Unit with Kick Centre Bowl 2 Door 3 Taphole White
Posh Bristol MK2 600mm Vanity Unit with Kick Centre Bowl 2 Door 3 Taphole White
    Reece

    Posh Bristol MK2 600mm Vanity Unit with Kick Centre Bowl 2 Door 3 Taphole White

    Traducido por Google,
    La familia se trata de apreciar las cosas simples. Y Posh se trata de productos de baño cómodos y prácticos que todos en el hogar pueden disfrutar. Diseñado para soportar los rigores de la vida diaria, Posh ayudará a su familia a sacar más provecho de la vida. El tocador Posh Bristol MK2 de 600 mm con pie, cubeta central y 3 orificios para grifo cuenta con una cubierta de cerámica y un diseño simple que se adapta a todos los baños familiares.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2351533
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosBristol MK2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)466
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia
    Nueva Zelanda
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText