Publique sus productos
Posh Domaine Conventional 1800mm Double Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top
Posh Domaine Conventional 1800mm Double Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top
Posh Domaine Conventional 1800mm Double Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top
    Reece

    Posh Domaine Conventional 1800mm Double Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top

    Traducido por Google,
    La gama Domaine Vanity combina un gran diseño con una personalización asequible. Refleje su propio estilo personal con una combinación infinita de tamaños, acabados y opciones de mesas de trabajo. Con una combinación de puerta y cajón de aspecto moderno, el tocador Posh Domaine convencional de 1800 mm montado en el piso cuenta con una cubierta de mármol fundido con dos lavabos integrados y un interior blanco fresco.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2351761
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosDomaine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)902
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)460
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía