Publique sus productos
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top

    Traducido por Google,
    Inspirándose en la naturaleza y en los muebles inspirados en hoteles, la colección Arc añade un toque de calidez al baño. Fabricado en castaño australiano macizo, el tocador Kado Arc Timber All Drawer de 1800 mm de un solo tazón con una cubierta de Corian blanco ofrece un amplio espacio de almacenamiento y cuenta con cajones de cierre suave de lujo. Tenga en cuenta que la belleza de la madera real es que no hay dos piezas iguales. Los tocadores Kado Arc tendrán variaciones entre la veta y el color de la madera.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2352025
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosArc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)53
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía