Kado Arc Timber All Drawer 1500 Single Bowl Vanity Timber 32mm Top
Traducido por Google,
Celebrando la belleza natural de la madera, la colección Arc se inspira en la naturaleza y las tendencias actuales de muebles para ofrecer lo mejor en diseño inspirado en hoteles. Fabricado en castaño australiano macizo, el tocador flotante Kado Arc All Drawer de 1500 mm con una superficie de madera maciza trae el exterior para crear una sensación de calidez en el baño. Con cajones de cierre suave que se abren con los dedos, el tocador ofrece un amplio espacio de almacenamiento para que pueda maximizar su espacio. Tenga en cuenta que la belleza de la madera real es que no hay dos piezas iguales. Los tocadores Kado Arc tendrán variaciones entre la veta y el color de la madera.