Publique sus productos
Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Corian 12mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Corian 12mm Top

    Traducido por Google,
    Inspirándose en la naturaleza y las tendencias de muebles actuales, la colección Arc destaca los tonos naturales y el encanto de las maderas. Creado con castaño australiano macizo, el tocador flotante Kado Arc Timber Twin Drawer de 750 mm con una tapa de Corian blanca trae el exterior hacia adentro para agregar un toque de calidez en el baño. Con un diseño de todos los cajones de cierre suave y tirador con los dedos, el tocador Arc tiene un amplio espacio de almacenamiento para que pueda aprovechar al máximo su espacio. Tenga en cuenta que la belleza de la madera real es que no hay dos piezas iguales. Los tocadores Kado Arc tendrán variaciones entre la veta y el color de la madera.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2352036
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosArc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)490
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia