Publique sus productos
Kado Arc Timber Twin Drawer 1200 Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 1200 Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 1200 Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 1200 Vanity Timber 32mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber Twin Drawer 1200 Vanity Timber 32mm Top

    Traducido por Google,
    Celebrando la belleza natural de la madera, la colección Kado Arc agrega una sensación de calidez a cualquier espacio. Fabricado con madera de castaño australiano, el tocador flotante Kado Arc Timber Twin Drawer de 1200 mm con tapa de madera transforma el baño en el último refugio de lujo. Con cajones de cierre suave que se abren con los dedos, el tocador Arc ofrece un amplio espacio de almacenamiento con el diseño de todos los cajones. Tenga en cuenta que la belleza de la madera real es que no hay dos piezas iguales. Los tocadores Kado Arc tendrán variaciones entre la veta y el color de la madera.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2352046
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosArc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)490
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia