Celebrando la belleza natural de la madera, la colección Kado Arc agrega una sensación de calidez a cualquier espacio. Fabricado con madera de castaño australiano, el tocador flotante Kado Arc Timber Twin Drawer Double Bowl de 1800 mm con tapa de madera transforma el baño en el último refugio de lujo. Con cajones de cierre suave que se abren con los dedos, el tocador Arc ofrece un amplio espacio de almacenamiento con el diseño de todos los cajones. Tenga en cuenta que la belleza de la madera real es que no hay dos piezas iguales. Los tocadores Kado Arc tendrán variaciones entre la veta y el color de la madera.