Publique sus productos
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
    Reece

    Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak

    Traducido por Google,
    Inspirada en la naturaleza y el diseño de hoteles, la repisa flotante de madera Kado Arc es el complemento perfecto para añadir un toque de calidez a tu baño. Fabricada en roble americano macizo, sus tonos orgánicos combinan a la perfección con la colección Kado Arc. La repisa Arc no incluye orificio para el desagüe, lo que te da total libertad para elegir la ubicación de tu lavabo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2357007
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosArc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia
    Nueva Zelanda