Publique sus productos
Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel
Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel
    Reece

    Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel

    Traducido por Google,
    Vara de Faucet Strommen es una refinada colección de grifería, duchas y accesorios fabricados en Australia, que se caracteriza por un diseño atemporal, una artesanía precisa y un rendimiento duradero. Con una geometría limpia y proporciones equilibradas, el toallero individual Vara se integra a la perfección con otros elementos de la colección para lograr una estética de baño armoniosa y cuidada. La colección está disponible en 19 acabados arquitectónicos, que incluyen cromo, mates, latón orgánico de diseño vanguardista y una rica paleta de tonos metálicos cepillados y pulidos. Fabricados y acabados íntegramente en Australia, cada producto Vara está diseñado para durar toda la vida, respaldado por la garantía de 40 años de Faucet Strommen, que ofrece la tranquilidad de que Vara mantendrá su rendimiento y elegancia durante décadas, no solo años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40588
    • Familia de productoFaucet Strommen
    • Grupo de productosVara
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)645
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia