Publique sus productos
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
    Reece

    Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black

    Traducido por Google,
    Es fácil añadir un toque de calidez a tu baño con la gama de toalleros calefactables Mizu Drift. El toallero calefactable Mizu Drift MK2 presenta un diseño elegante y moderno, con esquinas biseladas, rieles tubulares y placas de cubierta opcionales. Cada riel está fabricado en acero inoxidable 304 de alta resistencia, ideal para el uso diario. Su bajo voltaje garantiza la seguridad de los instaladores sin comprometer la potencia de calentamiento. Con una amplia gama de grifería, duchas y accesorios a juego, Mizu se adapta a cualquier baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9511210
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de productosDrift MK2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1050
    • Ancho (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia