Uplight Stream Office Table, con LED, potencia del sistema: 143 W, potencia en espera 0,3 W, flujo luminoso de la luminaria 16500 lm, índice de reproducción cromática CRI > 80, 4000 K, blanco neutro, tolerancias de color SDCM 3, vida útil del LED L80 50'000 h, apta para oficinas y antideslumbrante según EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), seguridad fotobiológica: la luminaria no supone ningún peligro (RG0), 230 V, emisión de luz indirecta, haz extensivo, con pulsador en la carcasa, de aluminio, blanco, 1 equipo de control integrado, Casambi, regulable 0-100 %, cable de alimentación de 2 m con enchufe europeo IEC 7/7, conforme a la norma y apta para oficinas Luminarias MINERGIE®-Modul con certificación Regent SAFE 2019 (Re-0317), la luminaria cumple con los estrictos requisitos para luminarias certificadas por Minergie, clase de protección I, protección de entrada IP20, prueba de hilo incandescente 650 °C, este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D y número de registro EPREL: 988127 Ø = 141 mm, altura total = 350 mm, giratorio +/- 25°
Especificaciones
Features
Highest possible visual comfort thanks to 100 % indirect lighting
Guaranteed glare-free: Stream Office meets all standards for office lighting
Efficient and standard-compliant illumination of up to four workstations
Can be positioned as required, stood on a table/desk or supplied with a stand
Hinge to enable perfect alignment can be tilted from –25° to +25°
Equipment box features a magnetic housing and can be attached to the stand, the table leg or in cable bracket on the desk