Publique sus productos
STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU
REGENT

STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU

Traducido por Google,
Uplight Stream Office Table, con LED, potencia del sistema: 143 W, potencia en espera 0,3 W, flujo luminoso de la luminaria 16500 lm, índice de reproducción cromática CRI > 80, 4000 K, blanco neutro, tolerancias de color SDCM 3, vida útil del LED L80 50'000 h, apta para oficinas y antideslumbrante según EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), seguridad fotobiológica: la luminaria no supone ningún peligro (RG0), 230 V, emisión de luz indirecta, haz extensivo, con pulsador en la carcasa, de aluminio, blanco, 1 equipo de control integrado, Casambi, regulable 0-100 %, cable de alimentación de 2 m con enchufe europeo IEC 7/7, conforme a la norma y apta para oficinas Luminarias MINERGIE®-Modul con certificación Regent SAFE 2019 (Re-0317), la luminaria cumple con los estrictos requisitos para luminarias certificadas por Minergie, clase de protección I, protección de entrada IP20, prueba de hilo incandescente 650 °C, este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D y número de registro EPREL: 988127 Ø = 141 mm, altura total = 350 mm, giratorio +/- 25°
Especificaciones
  • Features

    • Highest possible visual comfort thanks to 100 % indirect lighting
    • Guaranteed glare-free: Stream Office meets all standards for office lighting
    • Efficient and standard-compliant illumination of up to four workstations
    • Can be positioned as required, stood on a table/desk or supplied with a stand
    • Hinge to enable perfect alignment can be tilted from –25° to +25°
    • Equipment box features a magnetic housing and can be attached to the stand, the table leg or in cable bracket on the desk

    Specifications

    • Versions: Table (height 350 mm), Low (1100 mm), High (1800 mm)
    • Luminous flux of luminaire: 7'000 lm – 16'500 lm
    • Control gear integrated into equipment box
    • With pushbutton on the housing for switching and dimming
    • Accessories: Operating module for the workplace for switching, dimming, presence detection and daylight control
    • Accessories: External daylight and presence sensor for Casambi and Tunable White versions, acoustic panel for improved reflection and acoustics

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, open-plan offices, conference rooms, conference rooms, reception areas
    • Retail & Hospitality
      counters, galleries, hotels, restaurants, living spaces
Especificaciones técnicas
  • Referencia16500-840-WB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000028
  • Nombre ETIMLamps
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía África