Publique sus productos
SLASH2 CR1497 LED2250-840 DIR ELOX ONF
REGENT

SLASH2 CR1497 LED2250-840 DIR ELOX ONF

Traducido por Google,
Luminaria empotrable de techo Slash 2 HPE (High Performance Efficiency), con LED, potencia del sistema: 21 W, flujo luminoso de la luminaria 2250 lm, índice de reproducción cromática CRI > 80, temperatura de color 4000 K, blanco neutro, tolerancias de color SDCM 3, vida útil del LED L80 75'000 h, seguridad fotobiológica: la luminaria no supone ningún peligro (RG0), 230 V, emisión de luz directa, perfil de la luminaria de aluminio anodizado en color natural con marco de techo, difusor de policarbonato (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 equipo de control integrado, ON/OFF, luminarias MINERGIE®-Modul certificadas por Regent SAFE 2019 (Re-0288), la luminaria cumple con los estrictos requisitos para luminarias certificadas por Minergie, clase de protección I, tipo de protección IP20, prueba de hilo incandescente 850 °C, resistencia al impacto: IK 08 este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética B y número de registro EPREL: 1249140 L = 1497 mm, B = 61 mm, EL = 1486 mm, EB = 48 mm, ET = 70 mm
Especificaciones
  • Features

    • Streamlined design makes for perfect integration into ceiling architecture
    • Uniform lines of light
    • No visible screws
    • Pre-wired batten luminaire with ICT-Instant Contact - Technology cut-in contact clips
    • LED batten luminaire replaceable on site

    Specifications

    • Available as recessed ceiling and recessed wall luminaire, as ceiling and wall mounted luminaire, as channel lighting system and, with appropriate accessories, as pendant luminaire
    • Direct light emission
    • ICT cut-in contact clips, black
    • Electronic control integrated
    • support profile and system components to be ordered separately
    • Versions with emergency unit available
    • ON/OFF + DALI

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, reception rooms, counters
    • Retail & Hospitality
      hotels, restaurants
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLED2250-840
  • Familia de productoLinear luminaires
  • Grupo de productosSlash
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000028
  • Nombre ETIMLamps
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía África