Publique sus productos
Level Office Twin Head LED11300-840
Level Office Twin Head LED11300-840
Level Office Twin Head LED11300-840
    REGENT

    Level Office Twin Head LED11300-840

    Traducido por Google,

    La luminaria de pie Regent Level CLD LED es la más eficiente de su categoría: la respuesta a una amplia gama de conceptos de oficina modulares. El éxito garantizado de esta luminaria se basa en su lenguaje formal claro y atemporal, sus dimensiones optimizadas y su máxima eficiencia gracias a la innovadora tecnología LED. Además, la Level CLD LED ahora cuenta con un nuevo paquete de alto flujo luminoso con un mayor componente de luz indirecta adaptado a todos los requisitos de aplicación.

    Especificaciones
    • Features

      • Free-standing design luminaire with microprismatic optics, suitable for application inoffices
      • Direct and indirect lighting: can be controlled together
      • High luminous efficacy of up to 149 lm/W
      • State-of-the-art presence detector and brightness sensor: SensoDimDigital®
      • UGR ≤ 16 especially suitable for demanding visual tasks (pursuant to SN EN 12464-1)
      • Die-cast aluminium housing
      • Homogeneous illumination
      • Minergie certified

      Specifications

      • Choice of 2 luminaire heads
      • Direct-indirect light emission (21%/79%)
      • Height: 1900 mm
      • Housing colours: white, silver
      • Lighting control: SensoDimDigital®
      • Operating unit integrated
      • With or without control element
      • Also available as wall mounted luminaire and pendant luminaire
      • Luminaire head 350° adjustable

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, staff training facilities, meeting rooms, reception rooms, waiting rooms, libraries
    Especificaciones técnicas
    • Referencialevel-office-twin-head-led11300-840
    • Familia de productoFreestanding luminaires and table luminaires
    • Grupo de productosLevel Office
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    • Ancho (mm)488
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)36.92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África