Publique sus productos
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    Traducido por Google,

    Cristal RAUVISIO

    La elegante alternativa al vidrio auténtico. El cristal RAUVISIO ofrece el mismo brillo y belleza visual, combinados con un rendimiento y una practicidad excepcionales. Este innovador material destaca por su facilidad de manipulación, ya que no requiere herramientas especiales. Gracias a su revestimiento antibacteriano, el cristal RAUVISIO cumple con los más altos estándares de higiene.

    Numerosas versiones diferentes, funciones adicionales y atractivas colecciones de tendencia completan el programa y amplían la gama de opciones de diseño.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRAUVISIO-crystal-RehauUK
    • Familia de productoREHAU Furniture Boards
    • Grupo de productosRAUVISIO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)19
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioTablero DM
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_35
    • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Número OmniClass23-13 19 11 11
    • Título OmniClass Thin Sheets