Publique sus productos
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure

    RAUVISIO cube - mineral structure

    Traducido por Google,
    Con reminiscencias tanto del entorno urbano como del mundo natural, el cubo RAUVISIO traslada la belleza rústica del hormigón arquitectónico y la solidez de la piedra natural a cualquier interior contemporáneo. Sus superficies, cuidadosamente diseñadas, capturan la textura y la autenticidad de estos materiales, mientras que un acabado refinado garantiza una sensación cuidada, táctil y de sofisticación natural.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRAUVISIO-cube-RehauUK
    • Familia de productoREHAU Furniture Boards
    • Grupo de productosRAUVISIO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1220
    • Ancho (mm)2760
    • Profundidad (mm)19
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioTablero DM
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_35
    • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Número OmniClass23-13 19 11 11
    • Título OmniClass Thin Sheets