Publique sus productos
RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

Traducido por Google,

RAUVISIO noir: una superficie impactante que se define por su profundo acabado mate, su tacto aterciopelado y su durabilidad. Esta combinación de estética y funcionalidad permite que el laminado HPL RAUVISIO noir soporte las aplicaciones más exigentes, convirtiéndolo en la opción ideal para encimeras de cocina, frentes de muebles, mostradores e interiores comerciales.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • Familia de productoREHAU Furniture Boards
  • Grupo de productosRAUVISIO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1300
  • Ancho (mm)2800
  • Profundidad (mm)19
Links
Información relacionada
  • Material principalHPL laminate
  • Material secundarioTablero DM
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)58
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Número OmniClass23-13 19 11 11
  • Título OmniClass Thin Sheets