Publique sus productos
REHAU | GENEO | WINDOWS
REHAU | GENEO | WINDOWS
REHAU | GENEO | WINDOWS

    REHAU | GENEO | WINDOWS

    Traducido por Google,

    REHAU revolucionó el mercado de las ventanas en 2008 con RAU-FIPRO. El principio de los materiales compuestos reforzados con fibra, anteriormente conocido principalmente por las carreras o la construcción de aeronaves, probablemente se utilizó para las ventanas. RAU-FIPRO ha combinado las mejores propiedades del mundo del plástico y la fibra de vidrio en un nuevo tipo de material. Los propios perfiles son hasta un 40 % más ligeros que los sistemas de la competencia. Procesamiento y montaje.

    La receta del éxito

    Tamaños máximos de ventana gracias a una estabilidad hasta un 50 % superior con ventanas de PVC puro.

    Máxima eficiencia energética gracias a un número significativamente menor de puentes térmicos. Por primera vez, las formas individuales se pueden reforzar completamente hasta las esquinas, y todo sin acero. Mucho ha cambiado desde entonces: desde nuevos estilos arquitectónicos y requisitos individuales para el diseño y las funciones de las ventanas hasta el deseo de una mayor sostenibilidad.

    Pero REHAU no sería REHAU si no estuviéramos trabajando constantemente para crear ventanas tan modernas como su vida.

    El 90% de todos los marcos fabricados con GENEO RAU-FIPRO X no requieren refuerzo metálico, lo que significa que los puentes térmicos desfavorables no pueden surgir en primer lugar. Y en combinación con el triple acristalamiento aislante, alcanzan valores Uw ejemplares de hasta 0,60 W/m2K y, por lo tanto, permiten un ahorro de energía de hasta el 76 %*. Las grandes superficies de vidrio también aseguran ganancias de energía solar.

    El ruido te enferma, incluso si ya no eres consciente de él. Las ventanas fabricadas con GENEO RAU-FIPRO X mejoran la calidad de vida porque reducen el ruido hasta en 48 decibelios. Esto corresponde a una reducción de ruido de hasta 26 veces.

    Las ventanas de GENEO RAU-FIPRO X alcanzan fácilmente la clase de resistencia RC 2. Incluso los requisitos de la clase de resistencia RC 3 se pueden cumplir fácilmente con las medidas adicionales adecuadas. Las ventanas con clase de resistencia RC 1 tienen una protección antirrobo baja y, por lo tanto, se pueden superar en un tiempo relativamente corto. Con clases de resistencia más altas, por otro lado, se requiere mucho más tiempo y, sobre todo, herramientas pesadas.

    El bajo peso de los perfiles fabricados con RAU-FIPRO X facilita la manipulación, incluso con hojas grandes y pesadas. Una nueva geometría de sellado también reduce la presión de cierre y garantiza una apertura y un cierre ligeros como una pluma.

    Como empresa de fabricación global, REHAU también tiene una responsabilidad especial con las personas y el medio ambiente. Por lo tanto, no hace falta decir que optimizamos continuamente nuestro uso de recursos y la eficiencia energética en nuestras plantas y nuestros productos. Para 2020, REHAU invertirá más de 65 millones de euros en sistemas de reciclaje propios y externos para conservar los recursos a largo plazo.

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:

      107 mm to 179 mm

      overall depth:86 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0,80 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 48dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 3
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGENEO_WINDOW
    • Familia de productoREHAU | GENEO
    • Grupo de productosREHAU | GENEO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
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
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit