Publique sus productos
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY

    REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY

    Traducido por Google,

    La serie Aralya Design, con su ancho de acristalamiento de 62 mm, ofrece la posibilidad

    Integrar triple acristalamiento/ Paneles de hasta 50 mm de espesor. El sistema se caracteriza por

    sus formas rectas o redondeadas. La profundidad de la banda de rodadura de 77 mm de espesor y sus 5 cámaras, incluido el refuerzo, están generosamente proporcionadas.

    El diseño de Aralya permite la realización de todo tipo de aperturas.

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 164mm

      overall depth:77mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40dB
      Wind resistance (EN 12210):up to class VA3
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class E7b
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARALYA_DOORS_BALCONY
    • Familia de productoREHAU | ARALYA
    • Grupo de productosREHAU | ARALYA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows