Publique sus productos
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY

    REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Sistema de perfiles ARTEVO / ARTEVO max - junta central


    Diseño de ventanas perfecto

    Los contornos definidos y angulares garantizan una estética del más alto nivel. Las fachadas especialmente estrechas amplían las superficies acristaladas y abren nuevas posibilidades arquitectónicas con la máxima entrada de luz natural.


    Óptica de alta calidad

    En su versión empotrada, ARTEVO se caracteriza por un diseño ordenado y sencillo con aspecto de aluminio.


    Mayor rendimiento y estabilidad.

    Mediante el uso optimizado del material de alto rendimiento RAU-FIPRO X, ARTEVO redefine por completo los límites de lo factible en términos de tamaño. La integración del material compuesto de fibra en toda la sección transversal del perfil garantiza una transmisión de carga absolutamente uniforme y fiable. Las zonas de refuerzo en las paredes exteriores proporcionan estabilidad adicional, rigidez torsional y resistencia a la intemperie.

    Incluso los ventanales que van desde el suelo hasta el techo, con hojas de hasta 2,80 m de altura, son completamente fiables. Hasta una altura de 2,45 m, no se requiere ningún tipo de refuerzo de acero.


    Economía circular: bien pensada hasta el último detalle.

    Galardonado con el sello EcoPuls, ARTEVO representa la economía circular de REHAU y un firme compromiso con la sostenibilidad. Mediante el uso de materiales reciclados en el núcleo del perfil ARTEVO, el sistema contribuye activamente a un futuro más sostenible. Al final de su largo ciclo de vida, ARTEVO vuelve a ser la fuente de materias primas para nuevas ventanas. Incluso la lámina LowE de REHAU puede incorporarse al proceso de reciclaje sin problemas, ya que no se utilizan espumas aislantes.


    Excelente aislamiento térmico

    Las ventanas ARTEVO también destacan por su sostenibilidad durante su uso. El 90 % de los elementos ARTEVO no tienen refuerzo de acero, lo que evita la formación de puentes térmicos indeseables. De este modo, se alcanzan valores Uf de hasta 0,98 W/(m²K).

    Tecnología de perfil LowE opcional

    ARTEVO max es la variante del producto que incorpora la innovadora tecnología de perfil LowE de REHAU. Gracias al uso de la lámina LowE en el marco y la hoja de la ventana, ARTEVO cumple con el estándar de casa pasiva según el Dr. Feist, con valores Uf de hasta 0,82 W/(m²K).


    Estrategia de plataforma de 80 mm

    La ingeniosa estrategia de plataforma de 80 mm reduce enormemente la complejidad y crea una libertad inimaginable: • Los mismos perfiles adicionales que para REHAU SYNEGO • Los mismos junquillos de acristalamiento que con REHAU SYNEGO: se pueden usar en hojas y marcos • El mismo umbral que para REHAU SYNEGO Los refuerzos de aplicación universal hacen que el manejo sea aún más fácil.


    Diseñado para optimizar los procesos de fabricación.

    Todos los componentes de ARTEVO están diseñados para una producción absolutamente eficiente y productiva:

    • La construcción de grandes elementos también es posible sin el uso de refuerzo.

    • La estrategia de la plataforma de 80 mm crea muchas sinergias útiles.

    • La geometría del perfil está optimizada para la tecnología adhesiva.

    • La lámina de baja emisividad REHAU se puede integrar directamente en la fábrica. Además, su introducción durante el proceso de fabricación es muy sencilla. Ya no es necesario el uso de módulos térmicos ni el espumado de perfiles, procesos que consumen mucho tiempo.

    • Refuerzo que puede utilizarse universalmente en marcos de persianas, hojas de ventanas y perfiles frontales.

    • No es necesario procesar el acero para ambos refuerzos de la hoja. Esto reduce el esfuerzo, el tiempo y los costos.


    dimensionamiento del perfil

    El diseño del perfil debe corresponderse con la descripción del sistema publicada y ser adecuado para el uso previsto.

    Los perfiles del marco exterior deben tener al menos 7 cámaras en la dirección del flujo de calor y los perfiles de la ventana deben tener al menos 5 cámaras en la dirección del flujo de calor.

    La cámara funcional debe dimensionarse de manera que pueda alojar tanto perfiles de refuerzo como láminas LowE adecuadas. No se permiten materiales no reciclables como espumas de PS y PU para mejorar el aislamiento térmico en los perfiles principales. La profundidad estructural del perfil del marco exterior es de al menos 80 mm, y la del perfil de la hoja de al menos 82 mm. La altura de solape del rebaje es de 24 mm para la hoja y el marco. Debe utilizarse un junquillo adecuado para la altura de solape del rebaje en el marco de la ventana y en la hoja. La fijación de los componentes de herrajes portantes se realiza siempre con al menos cuatro paredes de PVC reforzado con fibra en el marco y con al menos tres paredes de PVC reforzado con fibra en la hoja.

    Solo se deben reforzar los elementos especiales según las directrices del fabricante del perfil. En estos casos, si es necesario, los elementos portantes se fijan al refuerzo de acero. Los refuerzos del sistema que se utilicen deben cumplir con los requisitos estáticos especificados.

    Los perfiles de sellado deben ser intercambiables. En la zona de la esquina, las juntas deben estar enrolladas en todo el perímetro o soldadas de forma permanente y hermética.

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:92mm to 184mm
      overall depth:80mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0.82 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 48,5 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 3
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARTEVO_DOORS_BALCONY
    • Familia de productoREHAU | ARTEVO
    • Grupo de productosREHAU | ARTEVO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-03
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 46 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Door and Window Casings
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa