Publique sus productos
REHAU | EURO-DESIGN 70 | DOORS | BALCONY

REHAU | EURO-DESIGN 70 | DOORS | BALCONY

Traducido por Google,

Con una profundidad de construcción de 70 mm, un valor Uf de hasta 1,3 W/(m2K) y buenos valores de aislamiento acústico, las ventanas EURO-DESIGN son especialmente adecuadas para tareas de modernización. Ambos sistemas ofrecen una amplia gama de opciones de diseño y buenas propiedades estáticas. La etiqueta de producto REHAU EcoPuls es sinónimo de producción sostenible y uso de recursos respetuoso con el medio ambiente. Debido al diseño especialmente delgado del perfil de la ventana, entra más luz y sol en el interior, lo que tiene un efecto positivo en el bienestar de los residentes. Entra hasta un 15% más de luz que con las ventanas ordinarias en el interior. Las ventanas EURO-DESIGN son técnicamente sistemas casi equivalentes. Las ventanas EURO-DESIGN ofrecen opciones de diseño adicionales a través de diferentes variantes de diseño de las hojas de la ventana: elegantemente redondeadas, sutilmente inclinadas o llamativamente desplazadas. Baja pérdida de energía Con una profundidad de construcción de 70 mm y dos niveles de sellado integrados, se garantizan buenas propiedades de aislamiento térmico. En comparación con la ventana estándar actual*), se ahorra mucha energía y se logra un alto nivel de confort térmico. Por eso, las ventanas, balconeras y puertas de terraza de EURO-DESIGN son ideales para la renovación de edificios antiguos.

Mayor protección contra el ruido

Debido a la profundidad de construcción especial de ambos sistemas, se puede utilizar un vidrio funcional especial, lo que garantiza un mayor aislamiento acústico. Las ventanas contribuyen a una mejor calidad de vida, porque el sonido se reduce hasta en 45 decibelios. Esto corresponde a una reducción de ruido de hasta 22,6 veces.

Seguridad hasta la clase de resistencia RC 3

Dependiendo de los requisitos, ambos sistemas de ventanas están disponibles en diferentes clases de resistencia al robo. Las piezas de bloqueo especiales y otros componentes de seguridad garantizan que la protección antirrobo se pueda ajustar individualmente para cada ventana individual. Las ventanas con clase de resistencia RC 1 tienen una protección antirrobo baja y, por lo tanto, se pueden superar en un tiempo relativamente corto. Con clases de resistencia más altas, por otro lado, se requiere mucho más tiempo y, sobre todo, herramientas pesadas. Ambos sistemas alcanzan la clase de resistencia RC 2 sin ningún problema. Los requisitos de la clase de resistencia RC 3 también se pueden cumplir con las medidas adicionales apropiadas para las ventanas EURO-DESIGN.

Diversas opciones de diseño

Las ideas personales se pueden realizar con la gama KALEIDO COLOR: blanco radiante, decoraciones cálidas de madera con superficies estructuradas, colores modernos o apariencia de aluminio. Hay más de 400 diseños para elegir. El color se puede seleccionar por separado para el interior y el exterior, por ejemplo, antracita en el exterior, blanco clásico en el interior. Todas las pinturas y decoraciones de REHAU son resistentes al color ya la intemperie y ofrecen una apariencia perfecta incluso después de muchos años. Opcionalmente, los cuerpos base de las ventanas también se pueden seleccionar en color. Esto garantiza que las ventanas tengan un aspecto de alta calidad constante, incluso cuando están abiertas.

Diferentes formas de ventana

con EURO-DESIGN, hay muchas opciones de diseño arquitectónico. Ya sea recto, redondeado o circular, muchas cosas son posibles. Los elementos de estilo, las barras de acristalamiento o las divisiones de ventanas creativas establecen acentos adicionales.

sustentabilidad

Como empresa activa a nivel mundial, REHAU tiene una responsabilidad especial con las personas y el medio ambiente. El uso de los recursos y la eficiencia energética en las plantas y productos de REHAU se mejoran constantemente. optimizado Los perfiles de ventana con la etiqueta de producto EcoPuls ya contienen entre un 40 % y un 75 % de material reciclado y representan esta huella ecológica positiva. Los procesos circulares mediante la recogida y el reciclaje ahorran recursos y contribuyen a la reducción de CO2. Todas las fábricas de ventanas europeas de REHAU están certificadas con el sello de calidad independiente VinylPlus para la producción sostenible de ventanas.

Especificaciones
  • Elevation width frame/sash:

    108mm to 128mm

    overall depth:70mm
    Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
    Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
    Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
    Wind resistance (EN 12210):up to class B5
    Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
    Air permeability (EN 12207):up to grade 4
    Operating forces (EN 13115):class 1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaED70_DOORS_BALCONY
  • Familia de productoREHAU | ED70
  • Grupo de productosREHAU | ED70
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-19
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
  • Código UNSPSC3017
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows