Publique sus productos
REHAU | NORDIC_DESIGN | WINDOW
REHAU | NORDIC_DESIGN | WINDOW

    REHAU | NORDIC_DESIGN | WINDOW

    Traducido por Google,

    Diseño atractivo

    Vista de perfil delgada y elegante, que juega un papel particularmente importante en la renovación. La disposición al ras de la hoja caracteriza el tipo de ventana clásico.


    Acabados de alta calidad

    Superficies lisas y resistentes a la intemperie gracias a una capa exterior coextruida alrededor de RAU-PVC sobre el refuerzo central de RAU-FIPRO®.


    Sistema de refuerzo IVS

    La rigidez torsional de los perfiles se ve aumentada por el sistema de refuerzo integrado IVS. Los herrajes portantes, la conexión mecánica de los montantes y los tornillos de montaje se atornillan en el IVS.


    Propiedades de perfil optimizadas

    Con refuerzos apropiados en las cámaras funcionales, las propiedades estáticas de los perfiles se pueden optimizar según se requiera, dependiendo del uso previsto.


    Aislamiento térmico optimizado

    La profundidad de construcción de la hoja de 67 mm en combinación con una tecnología de 4 cámaras, la junta central en el marco de la ventana, un perfil de sellado de la junta exterior en la hoja y la ausencia de refuerzo de acero conducen a un coeficiente de transferencia de calor estándar Uf de 1,1 W/ (m2K).

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:86 mm to 131,5 mm
      overall depth:120 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,10 W/(m2K)
      Wind resistance (EN 12210):up to class C3/B4
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 7A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNORDIC_DESIGN_WINDOW
    • Familia de productoREHAU | NORDIC_DESIGN
    • Grupo de productosREHAU | NORDIC_DESIGN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 46 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Door and Window Casings
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows