Publique sus productos
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS

    REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS

    Traducido por Google,

    Información del sistema:

    La ventana Rio Flush Fit le da un aspecto tradicional a cualquier edificio y está diseñada para crear el máximo efecto de iluminación en la habitación, al mismo tiempo que ofrece un fácil mantenimiento. La ventana utiliza el rebaje de herraje TOTAL70, por lo que están disponibles las mismas opciones de bisagras y engranajes. La ventana Rio Flush Fit se basa en un diseño tradicional y auténtico, una ventana de madera pero con todos los beneficios del rendimiento moderno del PVC. Los estilos consisten en una ventana abatible lateral, una ventana abatible superior y una ventana francesa donde la hoja encaja al ras en el marco. La Rio Flush Fit se fabrica con los componentes del perfil del marco exterior del sistema TOTAL70, por lo que puede fabricar la ventana con un acabado biselado (T70c) o esculpido (T70s) según el estilo de propiedad en el que se vaya a instalar la ventana. Para mejorar aún más la estética tradicional de la madera, se utilizan el sistema de molduras corredizas verticales Heritage y el sistema de barras georgianas.

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:

      100 mm to 140 mm

      overall depth:70 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRIO_FLUSH_FIT_WINDOWS
    • Familia de productoREHAU | RIO FLUSH FIT
    • Grupo de productosREHAU | RIO FLUSH FIT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-23
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows