Publique sus productos
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS

    REHAU | TITANIUM | WINDOWS

    Traducido por Google,

    La Serie Titanium, con su ancho de acristalamiento de 62 mm, ofrece la posibilidad

    Integración de triple acristalamiento/Paneles de hasta 50 mm de espesor. El sistema se caracteriza por

    Sus formas rectas o redondeadas. La profundidad de la banda de rodadura de 77 mm de espesor y sus 5 cámaras con refuerzo incluido son de proporciones generosas.

    El diseño Titanium permite la implementación de todo tipo de aperturas.

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:

      142 mm to 162 mm

      overall depth:70 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,29 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 1
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTITANIUM_WINDOWS
    • Familia de productoREHAU | TITANIUM
    • Grupo de productosREHAU | TITANIUM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-23
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows