Publique sus productos
B900, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial
B900, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

    B900, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

    Beneficios y características

    Rehlko calidad superior

    • Rehlko se hace responsable en calidad de proveedor único del grupo electrógeno y los accesorios
    • El grupo electrógeno, sus componentes y una gran variedad de opciones han sido plenamente desarrollados, probados en fase de prototipo, construidos en fábrica y probados en producción
    • Los grupos electrógenos se han diseñado conforme a la clase de rendimiento G3 de la ISO 8528-5 y admiten la carga nominal en una sola fase

    Rehlko rendimiento superior

    Motores

    • Consumo bajo de combustible gracias a un motor de inyección common rail de alta tecnología
    • Menor espacio ocupado gracias a la elevada densidad de potencia
    • Capacidad de arranque a baja temperatura
    • Amplio intervalo de mantenimiento

    Alternador

    • Proporciona una capacidad de arranque del motor líder en el sector
    • El sistema de excitación permite sobrecorrientes sostenidas superiores al 300 % de la intensidad nominal durante 10 s
    • Fabricado con aislamiento de clase H e IP23

    Refrigeración

    • Una solución flexible con ventilador del radiador de accionamiento eléctrico
    • Capacidad de producción a temperaturas y altitudes elevadas

    Panel de control

    • La amplia gama de controladores Rehlko ofrece la fiabilidad y las prestaciones que espera de su equipo. Puede programarlo, gestionarlo y diagnosticarlo con facilidad y de forma eficiente

    Asistencia de Rehlko en todo el mundo

    • Garantía limitada estándar de tres años o 1000 horas para las aplicaciones de reserva.
    • Garantía limitada estándar de dos años o 8700 horas para las aplicaciones de suministro eléctrico primario.
    • Asistencia en todo el mundo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKPS-50-B900
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2384
    • Ancho (mm)1740
    • Profundidad (mm)4417
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7470
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Nombre UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía Norteamérica Sudamerica