Publique sus productos
KD1100-F, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

KD1100-F, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

Beneficios y características

Rehlko calidad superior

  • Rehlko se hace responsable en calidad de proveedor único del grupo electrógeno y los accesorios
  • El grupo electrógeno, sus componentes y una gran variedad de opciones han sido plenamente desarrollados, probados en fase de prototipo, construidos en fábrica y probados en producción
  • Los grupos electrógenos se han diseñado conforme a la clase de rendimiento G3 de la ISO 8528-5 y admiten la carga nominal en una sola fase

Rehlko rendimiento superior

Motores

  • Consumo bajo de combustible gracias a un motor de inyección common rail de alta tecnología
  • Menor espacio ocupado gracias a la elevada densidad de potencia
  • Capacidad de arranque a baja temperatura
  • Amplio intervalo de mantenimiento

Alternador

  • Proporciona una capacidad de arranque del motor líder en el sector
  • El sistema de excitación permite sobrecorrientes sostenidas superiores al 300 % de la intensidad nominal durante 10 s
  • Fabricado con aislamiento de clase H e IP23

Refrigeración

  • Una solución compacta y completa con ventilador del radiador de accionamiento mecánico
  • Capacidad de producción a temperaturas y altitudes elevadas

Panel de control

  • La amplia gama de controladores Rehlko ofrece la fiabilidad y las prestaciones que espera de su equipo. Puede programarlo, gestionarlo y diagnosticarlo con facilidad y de forma eficiente

Asistencia de Rehlko en todo el mundo

  • Garantía limitada estándar de tres años o 1000 horas para las aplicaciones de reserva.
  • Garantía limitada estándar de dos años o 8700 horas para las aplicaciones de suministro eléctrico primario.
  • Asistencia en todo el mundo
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKPS-50-KD1100-F
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2275
  • Ancho (mm)1720
  • Profundidad (mm)4190
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)6130
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía Norteamérica Sudamerica