Publique sus productos
J20UM, 60 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

J20UM, 60 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

Beneficios y características

Rehlko calidad superior

  • Oficinas de proyectos al tanto de las últimas evoluciones técnicas
  • Fábricas modernas y certificadas
  • Un laboratorio de vanguardia
  • El grupo electrógeno, sus componentes y una gran variedad de opciones han sido plenamente desarrollados, probados en fase de prototipo, construidos en fábrica y probados en producción
  • Aprobado para uso con HVO (Aceite vegetal hidrotratado) segun EN15940

Rehlko rendimiento superior

  • Niveles de sonido certificados y optimizados
  • Potencia mantenida, incluso en condiciones extremas
  • Consumo optimizado de combustible
  • Tamaño compacto
  • La mejor calidad de electricidad y elevada capacidad de arranque y carga, conforme a la norma ISO 8528-5
  • Chasis robustos y cubiertas de alta calidad
  • Protección de las instalaciones y las personas
  • Aprobado por las normas más exigentes

Motores

  • Motores de nivel superior, de la propia empresa o de socios de confianza
  • Alta densidad de potencia, espacio ocupado reducido
  • Capacidad de arranque a baja temperatura
  • Amplio intervalo de mantenimiento

Alternador

  • Proporciona una capacidad de arranque del motor líder en el sector
  • Fabricado en EuropaFabricado con aislamiento de clase H e IP23

Refrigeración

  • Una solución compacta y completa que utiliza un ventilador de radiador accionado mecánicamente
  • Diseñado y optimizado por Rehlko
  • Capacidad de producción a temperaturas y altitudes elevadas

Cubierta y chasis

  • Acero de alta calidad y mayor resistencia a la corrosión
  • Pintura epoxi altamente resistente con certificado QUALICOAT
  • Mínimo 1000 horas de resistencia a la niebla salina según la norma ISO 12944
  • Accesos ergonómicos que permiten un mantenimiento y una conexión fáciles del grupo electrógeno
  • Diseño robusto optimizado para el transporte
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRPS-60-J0020UM-02
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1181
  • Ancho (mm)896
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)600
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía Norteamérica Sudamerica