Publique sus productos
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Rej Design

Twig BT 80 Water Heated Towel Rail

Traducido por Google,
  • Longitud: 800 mm
  • Distancia entre fijaciones (centro a centro): 500 mm
  • Modelo horizontales.
  • Se conecta al agua caliente sanitaria o al sistema de calefacción central
  • Salida de calor: cromo 22W/blanco 35W
  • Modelo vertical también disponible por pedido especial. Los modelos verticales están equipados con un tornillo de ventilación.
  • Medidas especiales por encargo: altura 600 – 1200 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia5488240
  • Familia de productoWater heated towel rails
  • Grupo de productosTwig
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815