Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
Inicio
Categorías
Sanitarios
Almacenamiento para baño
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Disponible en Estados Unidos
Rej Design
Seguir
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Traducido por Google,
Ver original
Se conecta al agua caliente sanitaria o al sistema de calefacción central
Distancia entre fijaciones (centro a centro): 500 mm
Acoplamiento inferior
Salida de calor: cromo 75W/blanco 119W
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
5488620
Familia de producto
Water heated towel rails
Grupo de productos
Retro
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2013-06-03
Número de edición
1
Altura (mm)
670
Ancho (mm)
570
Profundidad (mm)
207
Links
Links
Instalación URL
http://www.rejdesign.fi/water
Instrucciones de instalación
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cobre
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Finlandia
Fabricado en
Finlandia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Almacenamiento para baño
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Productos similares
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descargar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descargar
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descargar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descargar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descargar
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descargar