Publique sus productos
RENOLIT ALKORPLAN2000. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN2000. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN2000. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN2000. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN2000. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN2000. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN2000. Revestimiento de membrana armada para piscinas
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN2000. Revestimiento de membrana armada para piscinas

    Membrana impermeabilizante reforzada para Piscina. Está disponible en 7 colores diferentes: Blanco, Arena, Azul Claro, Azul Adriático, Verde Caribe, Gris Claro y Gris Oscuro. Cada color tiene su versión en antideslizante, con un exclusivo relieve, apto para su instalación en las zonas resbaladizas dentro y fuera de la piscina para evitar caídas y accidentes. Anchura: 1,65 m. o 2,05 m. Longitud: 25 m.
    Especificaciones
    • Lámina armada unicolor de 1,5 mm. lacada, con pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta longevidad destinada a perdurar en la piscina.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalkorplan2000
    • Familia de productoPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • Grupo de productosSwimming pool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1.5
    • Ancho (mm)1650
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioArmado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015SL_42_85_83
    • Descripción Uniclass 2015Swimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwimming Pools
    • Número OmniClass23-21 29 21 15
    • Título OmniClass Swimming Pools

    Disponibilidad en regiones

    Europa