Publique sus productos
Dry80 Lámina impermeable para exteriores
Dry80 Lámina impermeable para exteriores
Dry80 Lámina impermeable para exteriores
Dry80 Lámina impermeable para exteriores
Dry80 Lámina impermeable para exteriores
Dry80 Lámina impermeable para exteriores
Dry80 Lámina impermeable para exteriores
Dry80 Lámina impermeable para exteriores
    Revestech

    Dry80 Lámina impermeable para exteriores

    Lámina flexible para impermeabilización de cubiertas, azoteas, balcones o patios. Ideal para la impermeabilización bajo protección en espacios exteriores y cubiertas planas, tanto transitables como no transitables, proporcionando una solución efectiva contra la humedad.
    Especificaciones
    • Lámina flexible de poliolefinas para la impermeabilización bajo protección de espacios exteriores y cubiertas planas no transitables (acabado con grava) y transitables, como terrazas, azoteas, balcones, patios, alféizares y cornisas para soportes con humedad residual ≤2%. Grosor: 0,8 mm | Peso: 625g/m² Constituida por una membrana de EVAC extrusionada sobre fibras de poliéster para el óptimo agarre con el cemento cola C2 S1/S2 usado en su instalación como lámina adherida. Admite unión y sellado por soldadura con aire caliente o con nuestro adhesivo SEALPLUS.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialamina_dry80
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-10-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización