Publique sus productos
BLEND Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
BLEND Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
BLEND Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
BLEND Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
BLEND Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
BLEND Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    BLEND Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    Traducido por Google,

    Inspirado en el cemento industrial y urbano, refleja la tendencia moderna de la arquitectura, combinando la robustez del cemento con una estética sofisticada, sostenible y versátil.

    4 colores - 7 formatos - 2 acabados

    Especificaciones
    • Full Body Porcelain Tiles 

      Formats (cm): 59.2x118.6 | 88.9x88.9 | 118.6x277.8 | 118.6x118.6 | 59.2x118.6x2 | 88.9x88.9x2 | 118.6x118.6x2

      Finishes: MATT RECT | ANTISLIP RECT

      4 Colours

    Especificaciones técnicas
    • Referenciablend-collection-ceramic-wall-tiles
    • Familia de productoBLEND
    • Grupo de productosBLEND
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles