Publique sus productos
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - SlimLine 38

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    SlimLine 38 - SL 38 El confort en el hogar es uno de los puntos fuertes del sistema SL 38. El sistema de alta eficiencia Slim Line 38 presenta el “aspecto de acero” en su estética y es ideal para la arquitectura moderna. El sistema está disponible en tres variantes de diseño (Classic, Cubic y Ferro) idóneos para nuevas viviendas y edificios, donde las líneas delgadas propias del sistema permiten una abundante entrada de luz natural. La varianteSL 38Ferro, con una anchura mínima visible de 38,5mm en marco y 21,5mm en hoja, es el compañero perfecto para el sistema para correderas minimalistas Hi-Finity de Reynaers. La serie Slim Line 38 cuenta con un sistema de perfiles minimalistas de 3 cámaras altamente aislados con avanzadas características térmicas obteniendo valores Uw inferiores a 1,4 W/m²K.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaReynaers_Slim_Line_38
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)99
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África Norteamérica Sudamerica