Publique sus productos
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Reynaers
    Archivados

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 El Concept System ® 59 ofrece una gama completa de perfiles con rotura de puente térmico para la fabricación de cerramientos de aluminio atractivos y económicos. El sistema está disponible en una variedad de estilos estéticos: Funcional, Renacimiento, Softline y Hoja Oculta, con el fin de adaptarse perfectamente a cualquier estilo de construcción. La limitada anchura de construcción del sistema permite su aplicación en variadas construcciones, incluso con espesores de pared reducidos. Además el CS 59 puede cumplir con la clasificación 2 de resistencia al robo, ofreciendo una solución robusta y segura.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaReynaers_window_Concept_system_59
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-19
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)59
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 11 17
    • Título OmniClass Window Frames
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows