Publique sus productos
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
    Reynaers
    Archivados

    Reynaers - Window - CS 68

    Concept System - CS 68 El Concept System ® 68 es un sistema universal para ventanas, que ofrece excelentes resultados en materia de estabilidad, aislamiento térmico y seguridad. El sistema está disponible en una variedad de estilos estéticos: Funcional, Renacimiento, Softline y Hoja Oculta, con el fin de adaptarse perfectamente a cualquier estilo de construcción. El sistema ofrece una gama de soluciones para ventanas de apertura interior y exterior y es compatible con el sistema de ventilación Ventalis. Además, las ventanas CS68 cumplen con las clasificaciones 2 y 3 de resistencia al robo, ofreciendo un máximo nivel de seguridad.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaReynaers_window_Concept_system_68
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-19
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)68
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 11 17
    • Título OmniClass Window Frames
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows