Publique sus productos
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
    Reynaers

    Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    4.5 de 5 estrellas4.5(16 reseñas)
    Ilimitada libertad creativa y máxima entrada de luz El Curtain Wall 50 es un sistema para fachadas y cubiertas que ofrece una libertad de diseño sin límites y permite la máxima transparencia. Como tal, el CW 50 está disponible en diversas variantes de diseño y de acristalamiento, pero también incluye diferentes variantes técnicas para cumplir con los niveles especificados de resistencia al fuego y aislamiento térmico. Las variantes de diseño ofrecen soluciones para el exterior y el interior del edificio. La gama de variantes de acristalamiento abarcan desde las pletinas de presión estándar, hasta el acristalamiento estructural y el clipado estructural.  La amplia gama de perfiles del CW 50 cumple con todas las exigencias de la arquitectura contemporánea. Respecto a la eficiencia energética, el sistema ofrece soluciones en diferentes niveles, permitiendo el uso de triple acristalamiento y haciendo el sistema aplicable incluso para casa pasiva o edificios de bajo consumo energético. Además el sistema permite integrar fácilmente elementos de apertura, como ventanas proyectantes, ventanas de apertura paralela, oscilobatiente de hoja oculta y ventanas de techo enrasadas en las aplicaciones para cubiertas con CW 50.
    Especificaciones
    • Properties Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Depth vertical mullions: 42 – 300 mm Depth horizontal mullions: 5 -193 mm Min. Inertia mullions (lx: wind load): 14 cm4 Max. Inertia mullions (lx: wind load): 2690 cm4 Min. Inertia transoms (lx: wind load): 4 cm4 Max. Inertia transoms (lx: wind load): 552 cm4 Min. Inertia transoms (ly: glass load): 8 cm4 Max. Inertia transoms (ly: glass load): 57 cm4 Max. weight vent (element): 700 kg Rebate height: 20 mm Min. Glass thickness: 6 mm Max. Glass thickness: 60 mm Glazing method: Fixing by pressure plates Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: AE 1200 (1200 Pa) Water tightness: 1200 Performance Safety Burglar resistance: RC 2 / WK 2 – RC 3 / WK 3 Performance Energy Thermal insulation (Uf): 0,8 W/m²K
    Especificaciones técnicas
    • Referenciareynaers-curtain-wall-cw-50
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de productosCurtain Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-17
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)700
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_51_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium curtain wall frame sections
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows