Publique sus productos
RHPCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump

RHPCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump

Traducido por Google,
  • Los productos Renaissance están diseñados con un tamaño flexible, cuidadosamente diseñados para facilitar el reemplazo directo de la mayoría de los productos de otros fabricantes sin necesidad de un adaptador de bancada. Estas unidades también cuentan con características de mantenimiento líderes en la industria, como la bandeja de drenaje deslizable de limpieza rápida, el conjunto de ventilador deslizable, acceso sin herramientas al portafiltros de ajuste flexible patentado y puertos de manómetro externos con cerradura. Las unidades cumplen o superan los niveles de eficiencia energética ASHRAE 90.1 y se someten a rigurosas pruebas SEET para un rendimiento confiable en entornos extremos, ofreciendo un potente enfriamiento de hasta 52 °C.

Características destacadas:

  • Rejilla de filtro de ajuste flexible patentada y bandeja de drenaje Qwik-Clean para un servicio y mantenimiento rápidos y fáciles
  • PlusOne® SmartShield™ con sistema de descongelación por microcanales patentado
  • Flujo de aire convertible en campo (flujo descendente y horizontal)
  • Los diagnósticos PlusOne® vienen de serie a través de CoreCommand™ con códigos de falla fáciles de leer y comprender, historial y opciones de entrada/salida para satisfacer las necesidades de cumplimiento del edificio.
  • ClearControl™ opcional incluye control digital directo (DDC) instalado de fábrica y sensores para una fácil conectividad a través de Modbus®, LonWorks® o BACnet®

Opciones de alimentación disponibles: 208-230 V / monofásica / 60 Hz • 208-230 V / trifásica / 60 Hz • 460 V / trifásica / 60 Hz • 575 V / trifásica / 60 Hz
Garantía limitada (aplicaciones comerciales): Piezas: 1 año • Compresor: 5 años. Paquetes adicionales de garantía extendida disponibles a través de ProtectionPlus®.
Todas las unidades funcionan en fábrica, se prueban y se envían con carga de refrigerante R-454B.

Especificaciones
    • Nominal sizes: 3-6 Tons
    • 3-5 Tons: Up to 13.4 SEER2 / 10.6 EER2 / 6.7 HSPF2
    • 6 Tons: Up to 14.1 IEER / 11.0 EER / 3.4 COP
    • One-stage cooling (3 to 5 tons) or two-stage cooling (6 tons)
    • Coil Type: Full MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Especificaciones técnicas
  • Referenciarhpcyb-renaissance-line-classic-series-packaged-heat-pump
  • Familia de productoPackaged Heat Pump
  • Grupo de productosRHPCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 17 11
  • Título OmniClass Packaged Heat Pumps